検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • マルチ・インターフェイス
    NTSCやPAL、そしてVESA規格に適合したデジタルやアナログ・マルチメディア・テストに必要な様々なパターンを出力できます。U8101Aは、YPbPr、CVBS、S-VideoやVGAインターフェイスのようなアナログ信号出力や、HDMI 1.2やDVIのようなデジタル信号出力があります。U8101Aは、5種類の異なるアナログ/デジタル信号を同時に発生することができます。
  • カスタマイズ可能
    お客様が5枚まで構成を自由に選ぶことができます。これは、お客様の投資資産を守り、将来必要なディスプレイ・インターフェイス拡張の準備に役立ちます。
  • HDMIとDVIをサポート
    U8101Aは、HDCPコピー保護や、包括的なEDIDの読み書き及び解析や、プログラマブルTMDSなどの特長を持つ、HDMIとDVIに適した製品です。
  • 容易な使い勝手
    大画面、16個のメモリステータス、自動化に必要なI/Oインターフェイス、1個づつ機能選択可能、自国語でのヘルプ・ページ、直観的なユーザインターフェイス、USBを通じてU8101Aに簡単なパターンやイメージ出力

概要

あなたが必要なテストパターンを簡単に選べ、ご使用中の画像インターフェイスをより簡単で便利に出力できるディスプレイ・テスタです。5個のプラグインカードそれぞれが、今まで経験したこともない多才なソリューションが、お客様のカスタマイズとマルチテストを実現します。直観的インターフェイスを通じて、主要なディスプレイフォーマットとインターフェイスの視覚的なテストが簡単に行えます。高い効率性、製品の拡張性、短時間のセットアップを備えています。