検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Advanced Design System(ADS)の2G/3Gセルラ・ライブラリ・エレメントは、マルチモード/マルチバンドRF物理層を開発するための2G、新しい3Gの携帯電話規格(3GPP LTEは除く)および無線規格のライブラリで、シングル・モード機器上で競合する携帯電話信号からの干渉の影響を検証できます。

以下の無線ライブラリ・チャートに、各規格の概要を示します。

 

各エレメントに含まれるデザイン・ライブラリ
デザイン・ライブラリ 概要
  3GPP FDD W-CDMA ビヘイビア・モデルや設定済みのテスト/検証セットアップを提供します。隣接チャネル漏洩電力(ACLR)、エラー・ベクトル振幅(EVM)、ピーク・コード・ドメイン・エラー、コード化されたビット・エラー・レート(BER)などの、デザインの性能パラメータを評価できます。
  CDMA TIA/EIA-95技術仕様に準拠したシステム・レベル・デザイン機能を提供します。
  CDMA 1xEV I/Q信号源によるパワーアンプ(PA)テストなど、トランスミッタ(RF)のデザイン/検証機能を提供します。
  CDMA2000 通信/RFシステムのデザインで、システム・レベルのトレードオフ、要件のパーティショニング、TIA IS-2000規格に準拠した性能検証を簡単に実行できます。
  EDGE 通信/RFシステムのデザインで、システム・レベルのトレードオフ、要件のパーティショニング、主要なトランスミッタ/レシーバ測定を用いた性能検証を実行できます。
  GSM ビヘイビア・モデルやサンプルを使用してGSMシステムのデザインを組み立て、ビット・エラー・レート(BER)、フレーム・エラー・レート(FER)、隣接チャネル漏洩電力(ACPR)などのトランスミッタ/レシーバ指標により、性能を検証できます。
  High-Speed Packet Access (HSPA) 3GPPの高速アップリンク・デザインで用いる回路シミュレーション向けに、設定済みのシミュレーション・セットアップ、信号源、フル・コード化されたBER解析を提供します。
  TD-SCDMA ビヘイビア・モデルや、エラー・ベクトル振幅(EVM)、ピーク対時間、相補累積分布関数(CCDF)、コード化されたビット・エラー・レート(BER)など、デザインの性能パラメータを評価できる設定済みのテスト/検証セットアップを提供します。