W2361 Ptolemyエレメントは、デジタル信号処理 (DSP)、RFミックスド・シグナル、ベースバンド・システム・デザイン機能で構成される通信システムのシミュレーション機能を、高周波ミックスド・シグナル・エレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)のテクノロジーおよび革新をリードする、Keysight EEsof EDAの主力製品であるAdvanced Design System (ADS) に提供します。ADSは、高周波/高速アプリケーションのIC、パッケージ、ボードの協調設計が可能な、唯一のデザイン・シミュレーション・プラットフォームです。ADSは、システム、回路、フル3次元電磁界シミュレーション機能をKeysightのテスト機器にシームレスに統合することにより、再現性の高い回路デザインをファーストパスで実現します。
Keysight Ptolemyでは、無線/有線トランシーバやスペクトラム拡散レーダなどのDSP/RF/ベースバンドのミックスド・シグナル・コンポーネントを含む最新通信システムを徹底的にシミュレーションすることができます。RF(W2301 Circuit Envelope)、アナログ(W2302 トランジェント・コンボリューション)およびデジタルHDL(Cadence NC-Sim/Mentor Modelsim)シミュレータとのコ・シミュレーションを実行して、ビヘイビア・ブロックとトランジスタ・レベル・ブロックの両方を含む包括的なRFミックスド・シグナル・システムのデザイン/最適化を実現できます。
Keysight Ptolemy は、LTE、WiMAX、VWANなどの最新のKeysight 無線ライブラリによる無線規格の検証用に、システム・シミュレーションのベースを提供します。さらに、Keysightのさまざまな信号源/アナライザと組み合わせてConnected Solutionsを構成し、シミュレーションで実際の信号を作成したり測定信号を使用することにより、実際のハードウェアが準備できたら、すぐにシステム統合を実行できます。このため、すべてのハードウェアが完成しなければ全体の検証ができない従来のシステム統合で生じた遅延やコストのかかる予期せぬ事態を回避できます。
Keysight Ptolemyエレメントは次の機能を備えています。
- ミックスド・シグナルDSP/RF/アナログ通信システムのデータフロー/タイムドメイン・シミュレーション。
- リファレンス・システムをすばやく設計するための、さまざまなDSP/RF/通信/ベースバンドのアナログ・モデル・ライブラリとユーザ定義のC++モデル。DSP/RF/ベースバンド・ブロックのデザイナに正確な仕様と検証環境を提供します。
- RF(W2301 Circuit Envelope)およびアナログ(W2302 Transient Convolution)回路シミュレータとのコ・シミュレーション。増幅器、ミキサ、発振器などのトランジスタ・レベル・ブロックのデザイン/最適化/検証をシステム・レベルの仕様に対して実行できます。
- W2301 Circuit Envelopeとのコ・シミュレーション。測定やシミュレーションで得られた正確なノンリニアXパラメータ^*・ビヘイビア・モデルをシステム・シミュレーションで使用することができます。
HDLデジタル・シミュレータ(Cadence NC-SIM、Verilog XL、Mentor Modelsim)とのコ・シミュレーション。システム仕様に対してHDLの開発/検証でき、エラーのないASIC/FPGAの実装を実現できます。
MATLABとのコ・シミュレーション。MATLABスクリプトIPを再利用でき、高度なDSPアルゴリズム開発を実現できます。
- 固定小数点実装の解析/最適化機能。固定小数点演算、ビット幅、量子化の効果の考慮、13種類の優れたオプティマイザによるオリジナルの理想浮動小数点デザインに合わせた最適化を行うことができます。
- Keysight測定器とのConnected Solutions機能。実際の信号を合成および使用することによって仮想ハードウェアと使用可能になった実際のハードウェア間で緊密なシステム統合を行い、ファーストパスで最終システム実装を成功させることができます。
- 無線規格の検証用のシミュレーション・ベースと、LTE/WiMAX/VWANなどの最新の3G/4G携帯電話およびデータ・ネットワーキング規格用Keysight無線ライブラリ。
システム・ビヘイビア・モデルしか使用できず、RF搬送波のエンベロープしかシミュレートできず、インピーダンスの不整合を考慮できない他のシステム・レベル・シミュレータとは異なり、Keysight Ptolemyにはこうした制限は一切ありません。真の回路-システム-DSPコ・シミュレーションの機能を使用することにより、回路/システム/DSP/実測ノンリニアXパラメータの各ブロックの任意の組み合わせを、真の変調RF信号を使用して正確にシミュレートすることができます。また、システム全体の信号反射や周波数ミキシングを解明できます。
注記:W2361 Ptolemyエレメントは、下の表に示す販売完了したモジュールを統合し、その機能を受け継いでいます。これらの販売完了したモジュールへのリンクは、参考のために提供されています。
モジュール |
概要 |
Ptolemyシミュレータ |
同期データフロー・テクノロジーと時間同期データフロー・テクノロジーのハイブリッドに基づいた、システム・レベル・シミュレーション/デザイン・ソリューション。 |
Ptolemy固定小数点解析 |
Keysight Ptolemyモデルに固定小数点モデルの解析/最適化機能を追加します。 |
デジタル・フィルタ |
DSPデザイナ向けにさまざまなデジタル通信フィルタをシンセシスします。さまざまなデザイン仕様に適合する広範囲のFIR/IIRフィルタを作成できます。 |
HDLコ・シミュレーション |
HDLシミュレータへの使いやすいリンクを実現し、VerilogとVHDLの両方の言語をサポートします。 |
アドバンスド通信モデル・セット |
さまざまな802.xx準拠の信号の作成に使用できる柔軟なモデル。 |
アンテナおよび伝搬モデル |
アンテナおよび無線チャネルのビヘイビア・モデル。 |
Bluetoothデザイン・ガイド |
最適なデザイン・トポロジーをすばやく選択するためのKeysight Advanced Design System(ADS)用アプリケーション・パッケージ。 |
GoldenGate RFシミュレータ用Ptolemyエレメント
BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG Inc.が所有する商標で、Keysight Technologies Inc.にライセンスされています。
WiMXA、Mobile WiMAX、WiMAX Forumは、WiMAX Forumの商標です。
* 「Xパラメータ」はKeysight Technologiesの登録商標です。Xパラメータのフォーマットおよび基礎となる数式は、オープンで文書化されています。詳細については、 こちらをクリックしてください。