検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

W2322は、Gerberファイル・フォーマットのレイアウト・インポート/変換ツールです。このツールを使用すれば、Keysight EEsof EDAから、フル3次元プレーナ電磁界(EM)シミュレーション用にクリーンなレイアウトを生成することができます。W2322 は、高周波/高速アプリケーションでのIC、パッケージ、ボードの設計が可能な唯一のデザイン・シミュレーション・プラットフォームである、Advanced Design System(ADS)に統合されます。ADSは、システム、回路、フル3 次元電磁界シミュレーション機能をKeysight のテスト機器にシームレスに統合することにより、再現性の高い回路デザインをファーストパスで実現します。

W2322 Gerber Union Element は、ストローク、フラッシュ、エリアに対して論理和演算を行うことにより、境界との接触やオーバラップなしに、レイアウトのGerberファイルをADS ネイティブEGS フォーマットのレイアウトに変換します。これらのクリーンな結合後のレイアウトは、Keysight の3 次元プレーナ電磁界シミュレータ(W2341 Momentum G2)やフル3 次元電磁界シミュレータ(W2342 EMDS G2)を使用して効率的にメッシングでき、シミュレーションが高速化します。

Gerber Union Element は以下の機能を備えています。

  • Gerber ベクトル・データの等高線に従って、境界とのオーバラップや接触なしに、多角形に変換して、電磁界シミュレーション用の効率的なメッシングを実現
  • 複数のGerber ファイルを読み取り、マルチレイヤ・レイアウト用データベースに入力可能
  • マルチレイヤ・アーカイブ・フォーマットをエクスポートしてADS に転送可能
  • ADS レイアウト・データベースは、電磁界シミュレーション用のマルチレイヤ・ストラクチャや複雑な中塗り領域を正確に捕捉
  • 任意のボードやRFモジュール・レイアウト・ツールのGerber ファイル(274x)に対応可能
  • イメージ全体または選択した領域をクリティカルなネット・シミュレーション用にインポート可能

W2322 Gerber Unionは、汎用Gerberファイル・インポート・ツールとは異なり、複数のGerberファイルからADSにマルチレイヤ・レイアウト・データベースを作成する目的で開発されました。W2322は、Momentum G2プレーナ3次元およびEMDS G2フル3次元電磁界シミュレータにより効率的なメッシングと高速な電磁界シミュレーションを実行できるように最適化されています。