検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

Advanced Design System(ADS) レイアウトエレメントの内容

  • 伝送ライン、不連続部、遷移、スパイラル、カップラー、スプリッター、ミアンダ・ワイヤー・ボンド、バイアスなどのマイクロ波/RFストラクチャーの自動レイアウトシンセシスおよび挿入
  • すぐに製造できるMMIC、RFモジュール、RF PCBの高周波レイアウトを作成するための、標準および高度なレイアウト編集機能を備えた完全なセット
  • レイアウト環境とスケマティック環境を同期するために、フルユーザー制御の自動モードまたは手動モードを使ってどちらかの環境で変更を更新
  • 手動プログラミングを減らすためにGraphical Cell Compilerテクノロジーを利用して、ユーザー定義レイアウトマクロと環境をカスタマイズ
  • GDSII、Gerber、DXF、ODB++などの業界標準ファイルフォーマットのインポート/エクスポート
  • 垂直の伸縮およびスライディング切断面を持つ3次元ビジュアリゼーションにより、マルチレイヤーストラクチャー内のインターコネクトの配置を確認
  • 回路/システムコンポーネントとのエラーのない接続を実現するための、スケマティック内でのレイアウトに似たコンポーネントの作成
  • RFミックスドシグナルPCBをデザインするために、Cadence AllegroおよびMentor Expeditionと統合可能
  • W2323 ADSデスクトップDRCとの統合により、ファンドリーテープアウト前にコンストラクションMMICレイアウトで正しいことを確認
  • Momentum G2 Advanced Model Composerとの統合により、正確なシミュレーションモデルを使って任意のスケーラブルなパッシブ3次元プレーナー・ストラクチャーのレイアウトを生成可能
  • Momentum G2エレメントおよびEMDS G2エレメントとの統合により、電磁界の最適化と表面電流/電磁界の表示が可能

概要

レイアウトエレメントは、テクノロジーと革新性で高周波ミックスド・シグナル・エレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)をリードするKeysight EEsof EDAからの、完全な高周波物理デザイン環境です。ADSにシームレスに統合できる、高周波/高速アプリケーションのIC、パッケージ、ボードの協調設計が可能な、唯一のデザイン・シミュレーション・プラットフォームです。システム、回路、フル3次元電磁界シミュレーション機能をキーサイトのテスト機器にシームレスに統合することにより、再現性の高い回路デザインをファーストパスで実現します。

ADSレイアウトエレメントは、MMIC、RFモジュール、RF PCB、プリントアンテナの高周波レイアウトの物理デザイン用に開発されました。これらのデザインでは、RF/マイクロ波周波数で最適な性能を得るために、物理形状、寸法、近接性を慎重に計算して、配置する必要があります。ADSレイアウトエレメントは、ADSスケマティック環境にシームレスに統合されます。ADSスケマティック環境では、レイアウトの寸法を編集するとスケマティックが更新されます。その逆も同じです。このプロセスはデザイン同期と呼ばれ、レイアウト変化の影響をADSの回路シミュレータ、プレーナー/フル3次元電磁界シミュレータ、システムシミュレータで即座にシミュレートできます。特にMMICデザインでは、常にスケマティックから開始する代わりに、エッジピン接続の配置を正確に定義できるレイアウトで、デザインをより直観的に開始できます。

ADSデータベースアーキテクチャーは、自動スケマティック同期により手動で調整したレイアウトが台無しになる可能性のある他の高周波レイアウト・デザイン・ツールとは異なり、レイアウトとスケマティック間でフルユーザー制御の自動/手動同期を提供することで、意図しないレイアウト変更を防止しています。レイアウトエレメントは、フル装備の高周波レイアウトツールであるばかりでなく、ADS内のフル3次元/プレーナー電磁界シミュレータとのシームレスな統合により、電磁界シミュレーションの3次元プレーナードローイング環境、および表面電流/電磁界のビュー環境も提供します。

このエレメントに含まれる機能

  • レイアウト - 高周波回路の開発を目的とした包括的な物理デザイン環境です。
  • DXFトランスレーター - DXFファイルフォーマットの双方向変換が可能です。
  • Gerberトランスレーター - Gerberファイルフォーマットの双方向変換が可能です。
  • IGESトランスレーター - 主に機械系CADシステム間のデータ変換用にデザインされたグラフィック・データベース・フォーマットです。
  • GDS-IIトランスレーター - 双方向グラフィック・ファイル・トランスレーターです。
  • ADSデスクトップDRC - ADSと緊密に統合されたキーサイトのネイティブなデザイン・ルール・チェッカーです。