検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

W2200BP ADS Core license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

ADSコアはデザイン/シミュレーション機能を構築するための最初の要素です。すぐにデザインを開始できる、次のような高度な機能が既に含まれています。

  • スケマティックの入力、シミュレーションの起動、デザインプロジェクトの管理を行うためのプロジェクトデザイン環境
  • データを処理/プロットするためのデータディスプレイ
  • Sパラメータ、DCおよび小信号AC信号向けのリニアシミュレータ
  • RFシステムシミュレータ
  • 堅牢なデザインを確実に実現するための、高度な実験計画法(DOE)を含む統計シミュレータ
  • デザインの性能/歩留まりを最適化する13種類の高度なオプティマイザー
  • 集中定数/分布定数フィルターをシンセシスするためのフィルターデザインガイド
  • 整合回路および受動機能をシンセシスするための受動回路デザインガイド
  • カスタムデザインガイドを作成するためのデザイン・ガイド・デベロッパー・スタジオ
  • その他のモデルライブラリ- RFシステム、RF受動、多層インターコネクト
  • ADSでComposer™ RFICスケマティックをシミュレートするための、Cadenceへのダイナミックリンク
  • Expedition™とRFボードデザインを双方向で転送するためのMentorへのダイナミックアクセス
  • キーサイトの測定器と双方向でデータ転送するためのConnection Manager
  • 他者に共有するデザインを暗号化するためのRF IPエンコーダー

概要

Advanced Design System(ADS)は、高周波ミックスドシグナル・エレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)のテクノロジーおよび革新をリードするKeysight EEsof EDAの主力製品です。ADSは、高周波/高速アプリケーションのIC、パッケージ、ボードの協調設計が可能な、唯一のデザイン・シミュレーション・プラットフォームです。システム、回路、フル3次元電磁界シミュレーション機能とキーサイトのテスト機器がシームレスに統合され、エレクトロニックデザインをシングルパスで行えます。

これまで個別に販売されていた機能がADSコアに統合され、RFデザイン機能の最高の価値をどこでも確実に利用できるようになりました。例えば、デザインガイドによってフィルターやマルチステージ整合回路のシンセシスが自動化され、何時間ものデザイン作業を数分間に短縮できます。ADSを支える高品質のソフトウェア技術が提供する安定したプラットフォームを使用して、価値のあるIPを作成/共有/管理できます。

ADSコアから別の回路/システム/電磁界シミュレーション機能を追加することにより、非常に困難なデザインでも完成できます。十分に検討した上でADSコアを選択すれば、世界中の12,000人以上のADSユーザーと同様にデザインで成功をおさめることができます。

ADSコアの高度な機能

主な機能

  • デザイン環境 - Advanced Design System(ADS)内でスケマティックの入力やシミュレーションのセットアップを行うためのグラフィカル・ユーザー・インタフェースです。
  • データディスプレイ - シミュレーション結果をアナライザや他の測定器と同じようにグラフィックで表示することも、生データとして表示することも可能です。
  • Connection Manager - 選択した測定器からのデータの読取り、測定器へのダウンロード、測定器の制御を実行します。W2200BPにはConnection Manager Clientしか含まれていません。別途、Connection Manager Serverをダウンロードしてインストールする必要があります。
  • RF IPエンコーダー - コード化された回路のIPを公表しなくても他のADSユーザーと共有可能な、ADSデザイン回路の極めて詳細でセキュアなモデルを作成します。

シミュレータ

  • リニアシミュレータ - リニア条件下で動作するさまざまなRF/マイクロ波回路を解析する、周波数ドメイン回路シミュレータです。
  • 統計デザイン - 最適化、感度解析、歩留まり、歩留まりの最適化(デザインセンタリングとも呼ばれる)、実験計画法(DOE)、歩留まり感度ヒストグラムを提供します。
  • RFシステムシミュレータ - 後でデバイスレベルのモデルに置き換えてより詳細に検証することができる正確なブロックレベルのモデルを使って、完全なRFシステムをモデル化します。

モデルセット

  • RF受動回路モデル - インダクター、変換回路、カップラー、水晶振動子、ボンドワイヤーなどの多くの一般的なRFパーツのモデルです。
  • 多層インターコネクトモデル - プリント基板、マルチチップデバイス、ICパッケージなどの多層構造に用いられる複数の結合ラインのモデルです。
  • RFシステムモデル - 利得ブロック、ミキサー、変調器、復調器、PLLコンポーネントです。さらに、RFシステムレベルの解析/検証用の検証モデルエクストラクターおよび検証モデルが含まれています。

デザインガイド

  • 受動回路デザインガイド - 分岐ラインカップラー、Wilkinsonディバイダー、結合ラインフィルター、1/4波長整合回路、集中定数整合回路などの一般的なマイクロストリップコンポーネントのシンセシスおよび解析を実行します。
  • フィルターデザインガイド - 一般的なパッシブフィルターのシンセシスおよび解析を実行します。マイクロ波回路も数秒でシンセシスできます。
  • デザイン・ガイド・デベロッパー・スタジオ - ADSデザイン・ガイド・メニュー・インタフェースを簡単に作成できます。$HOMEディレクトリに定義/インストールできます。

キーサイト以外のデザイン環境への統合