検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 標準性能に比べて最大10 dB大きい出力パワー
  • 3 GHzまで+23 dBmの仕様出力パワー
  • 3 GHz~5 GHzで+17 dBmの仕様出力パワー
  • 5 GHz~6 GHzで+16 dBmの仕様出力パワー
  • 周波数/パワー・レンジ全体で使用可能な信頼性の高い高速スイッチング電子式アッテネータ

概要

最終発注日は2012年5月31日です。2012年5月31日までに注文を確定してください。

後継機種:

外部増幅器が不要

Keysight MXG RF信号発生器にオプション1EAを搭載すれば、信頼性の高い高速スイッチング電子式アッテネータにより、業界最高の仕様RF出力パワーを実現できます。クラス最高の出力パワーにより、外部増幅器なしで、システム損失を補償し、ハイ・パワー・デバイスをドライブできるので、テストを簡素化してコストを削減できます。

代表的なアプリケーション

オプション1EAは、増幅器のリニアリティの検証、ブロッキング/干渉信号の発生、トランシーバの最大入力レベルの評価に最適です。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます