検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PNA-X ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available コム・ジェネレータ 

    コム・ジェネレータ

    Keysight のコム・ジェネレータは、選択可能なUSB制御周波数ディバイダにより、10 MHz~ 50 GHzという広い範囲の入力信号周波数に対応し、10 MHzの狭い最小トーン間隔を実現しています。

  • No image available N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz 

    N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz 

    N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz 

    N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 

    N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 

    N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 

    N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 

    N5242B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz

    • 10 MHz~26.5 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5241B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz 

    N5241B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz

    • 10 MHz~13.5 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5244B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz 

    N5244B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz

    • 10 MHz~43.5 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5245B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 

    N5245B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz

    • 10 MHz~50 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5249B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 

    N5249B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz

    • 10 MHz~8.5 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz 

    N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz

    • 10 MHz~67 GHz
    • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
    • 業界で最も豊富なシングル接続測定アプリケーション

  • No image available N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 

    N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • High performance: Golden transmitter in R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software
       

関連する業種&テクノロジー