検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

GoldenGateは、統合されたミックスド・シグナルRFICデザインのための高度なシミュレーション/解析ソリューションです。その独自のシミュレーション・アルゴリズムは今日の複雑なRFICの厳しい要求に対応するように最適化されていて、トランシーバ全体の詳細な特性評価を、寄生成分を含めて、テープアウト前に実行できる能力を備えています。

GoldenGateは、周波数ドメイン、タイム・ドメイン、およびミックスド・シグナルのシミュレーション・テクノロジーを駆使して、デバイスの正しい動作、製造容易性の向上、デザイン・スピンの削減を実現します。また、GoldenGateにはRFICデザイナ向けに開発されたオートメーション・ツール・スイートが付属し、シミュレーションの全体的なカバレージを広げるために効果があります。

このスイートを使えば、複数の並列シミュレーションを簡単に実行し、回路性能をすばやく解析して、ミックスド・シグナルRFICの問題をデザイン・サイクルの早い段階で診断できます。GoldenGateはCadence Analog Design Environment(ADE)と完全に統合されていて、IC5とIC6の両方のリリースをサポートしています。

GoldenGate導入のメリット

  • 高速シミュレーションにより、テープアウト前にデザインの詳細評価を行い設計スピンを大幅削減
  • 規格ベースのワイヤレス・ライブラリを使った、システムからシリコンへの検証
  • デジタル・ステート・スイーピングおよびVerilog-(A)MSを含む、ミックスド・シグナル・シミュレーションのサポート
  • シミュレーション・カバレージの拡大による、デザインの製造容易性の向上

対応分野

  • RFICデザイナは、ミックスド・シグナルRFICのデザインと検証のための性能、能力、解析機能を向上できます。
  • CADマネージャは、複雑なRFICのシミュレーション・ベースの検証に使用するハードウェアとライセンスを柔軟に最適化できます。
  • エンジニアリングやデザイン担当の管理者は、歩留まりを達成するまでの時間を低リスクで短縮し、シミュレーションの予算を最大限に活用できます。

GoldenGateの特徴

  • GoldenGateには、ジョブ・マネージャやモンテ・カルロ・コンソールなどのオートメーション・ツールが付属しているので、ブロック・レベルとシステム・レベルの性能検証に必要なシミュレーション/データ解析のセットアップと管理が容易です。
  • GoldenGateの「クワッド・パック」ライセンスが1つあれば、1つのCadenceセッション内で最大4つのシミュレーションを同時に実行できます。
  • GoldenGateの速度と能力により、規格ベースの無線信号源の使用やデータのポストプロセッシングを含む、レイアウト後のトランシーバ・チェーン全体のシミュレーションが可能になります。