検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1421L 旧製品型番

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

W1421L top image

注記:モデル番号W1421LはAdvanced Design System(ADS)用Genesys Sysnthesisの旧製品番号です。この機能は現在 W2362 RF Architect & Synthesisエレメントに搭載されています。

以下は、参考情報として提供します。

Keysight Genesysソフトウェアには、Advanced Design System(ADS)の機能を強力にするRF Architectureデザイン用の多くのユニークなツールが含まれています。

ADSでは、RFアーキテクチャ・ツールをADSメニューから起動して、その結果作成されたスケマティックをADSに戻すことができます。デザインがADS環境に戻されると、システム実装を継続し、ADSの全機能を使用してシステム性能を検証することができます。

Genesys製品は、あらゆるRFデザイン・フローに追加できます。

Genesys Synthesis for Advanced Design System

ADSも使用されている既存のGenesysユーザの方へ

Spectrasys/WhatIF/Synthesisを既にご使用の場合は、W1421 ADS用Genesys Synthesisをご購入になる必要はありません。

W1421 ADS用Genesys SynthesisとGenesysのスタンドアロン・シートとの違いは?

W1421とGenesys W1411 Designer Proの同等のスタンドアロン・シートとは、以下の重要な点で違いがあります。

  • W1421は、集中管理のために、Unixベースのライセンス・サーバを使用できます。
  • W1421には、Genesys環境のライセンスは含まれず、RFツールのみです。また、Harbec、Cayenneなどのモジュールをはじめとする追加のGenesys機能も含まれていません。
  • W1421ライセンスにより、Genesysでは、マシン上で実行するADSセッションのADSスケマティック、データ・ディスプレイ、リニア、レイアウト・ライセンスの再利用が可能で、環境の重複を最小限に抑えます。また、Genesysのフル・スタンドアロン・シートと比べると安価です。

ツールを、確立されているADSデザイン・フローに容易に追加できるようにするために行ったことは?

協調ライセンス

  • PCまたはUnixベースのライセンス・サーバで提供されるADSスタイルのコードワードにより、GENESYS機能のライセンスを容易に管理することができます。
  • 所有するADSライセンス・ファイル(ノードロックおよびネットワーク・ライセンスのどちらの場合も)に行を追加するだけで、機能を簡単に追加することができます。
  • 新しいライセンス・サーバやデーモンは必要ありません。

ファイル・ベースのIFFインポート/エクスポートの機能拡張

  • GENESYSは、さまざまなシステム/回路コンポーネントをADS IFFファイル・フォーマットにエクスポートできるように、機能拡張されています。同様に、ADS IFFは、GENESYSのさまざまなコンポーネントを認識できるように機能拡張されています。
  • Keysightは、この両方のプラットフォームを提供し、サポートしているので、両方のプラットフォームを同時に機能向上させることができ、容易なインポート/エクスポートを実現できます。
  • ただし、すべてのコンポーネントがシステム間で1:1に対応するわけではありません。両方のシステムで共通のコンポーネント、たとえばR、L、Cコンポーネント、マイクロストリップ・ライン、ビヘイビア・アンプなどは、GENESYSからADSに適切にマッピングされます。

ライブ・コミュニケーション

  • Genesysソフトウェアを直接ADSメニューから呼び出すことができます。
  • Genesysスケマティックの結果は、ライブADSセッションに転送して戻すことができます。
  • デザイン情報は、ADSデザイン・フローに直接移動するので、RFデザイン・ツールのシステム管理者は追加のプラットフォーム/デザイン・データベースをサポートする必要はありません。

ADS用Genesys Synthesisには、以下のGenesys Synthesisモジュールが含まれています:

製品 概要
  Genesys Filter Synthesis RFアプリケーション用集中定数フィルタ・シンセシス
  Genesys M/Filter Synthesis マイクロ波アプリケーション用分布定数フィルタ・シンセシス
  Genesys S/Filter Synthesis アドバンスド・ダイレクトLC/分布定数フィルタ・シンセシス
  Genesys A/Filter Synthesis アクティブ・オペアンプ・フィルタ・シンセシス
  Genesys Equalize Synthesis 遅延イコライゼーション・シンセシス
  Genesys Match Synthesis インピーダンス整合シンセシス
  Genesys Oscillator Synthesis 発振器シンセシス
  Genesys Advanced T/Line 伝送ライン・シンセシスおよび回路変換
  Genesys Signal Control Synthesis スプリッタ/カップラ/アッテネータ・シンセシス
  Genesys Mixer Synthesis さまざまなトポロジーを使用したミキサ構成のデザイン/解析

さらに、ADS用Genesys Synthesisには、ADSコードワードads_circuit_synthesisが含まれ、既存のADSライセンス* を使用してGenesysを同時に実行することができます。

  • 既存のE8900 ADSスケマティックの再利用(必須)
  • 既存のE8901 ADSデータ・ディスプレイの再利用(必須)
  • 既存のE8881 ADSリニア・シミュレーションの再利用(必須)
  • 既存のE8902 ADSレイアウトの再利用(オプション)

*ADSライセンスはパッケージには含まれていません。使用しているADSに依存します。