検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

E8894A Image

E8894 RF IP Encoderは、コード化された回路のIPを公表しなくても他のASDSユーザと共有してシミュレーション/解析することができる、極めて詳細でセキュアなADSデザイン回路モデルを作成します。

製品ハイライト:

  • ADS回路、システム、DSPライブラリ・コンポーネントを含むコード化されたモデルの作成
  • ADSユーザ・インタフェースへの完全統合
  • 固定キー、56ビットDESアルゴリズムによるIP保護
  • すべてのADSシミュレータでのコード化されたモデルの使用
  • 使いやすく、インストールも容易

製品概要:

E8894 RF IP Encoderは、RF集積回路 (RFIC) の非常に詳細なモデルを作成し、デザインに含まれているIPを保護します。

E8894 Image

RF IP Encoderを使用すると、デザイン・サイクルの早期にRFICを無線通信システムに統合できるだけでなく、カスタマ仕様の変化に合わせて製品を変更できるので、市場投入までの時間を短縮できます。

作成したモデルをRFシステムやボードのデザイナと共有できるので、IPを公表しなくても、無線通信システムの迅速な設計と検証を平行して行うことができます。

モデルは回路のトランジスタ・レベルのネットリストをコード化することによって作成されるため、条件は現実的です。コード化されたモデルを使用すると、完全なシステムをシミュレートして解析できるだけでなく、RFボード・インターコネクト、信号伝搬、非線形歪み、雑音などの影響を考慮することができます。