検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8866A HDL コ・シミュレーション(旧製品番号)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

E8866A Image

注記: E8866 はHDL コ・シミュレーション用のADS旧型番です。この機能はADS新型番では W2361 Ptolemy エレメントに標準機能として装備されています。

以下はHDS コ・シミュレーションに関する説明になります。

HDL コ・シミュレーションHDLシミュレータに対する使いやすいリンクを実現します。 VerilogおよびVHDL言語をサポートします。

HDL モデルはユーザー定義のもとになります。HDL コ・シミュレーションによりユーザーは、ADSおよびHDLシミュレータ双方にアクセスでき、グラフィカル・ユーザー・インタフェースや、データ解析、ビジュアル表示機能などを活用することができます。

製品ハイライト:

  • ベース・バンドからRFまでのミックスト・シグナル処理機能を含んだシステムの強力で正確な検証環境を提供
  • 複数のシミュレータを容易に活用するシンプルはユーザー・インタフェース
  • Advanced Design System (ADS)と HDL 設計を強力に統合し、迅速な設計、デバッグ、協調検証を実現
  • システム設計からASIC/FPGA実装までの設計フローを統合

製品概要:

HDL コ・シミュレーションは system-on-chip (SOC)や application-specific integrated circuits (ASICs) のシステム・レベルでの設計をVerilog HDL や VHDL と回路ビヘイビア・モデルを使いながら評価します。

HDL コ・シミュレーションにより既存の市販のHDLやintellectual property (IP)を設計の中に取り込んで評価することができます。これにより、シリコンのテープ・アウトの前に、システム全体での評価を行い、設計ターンの削減が可能となります。