検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8823A Ptolemyシステム・シミュレータ(旧製品番号)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

E8823 Image

注記: E8823 はADS Ptolemyシステム・シミュレータの旧製品番号です。ADS新型番では、この機能は W2361 Ptolemy エレメントに標準で含まれています。

以下はADS Ptolemyシステム・シミュレータに関する説明になります。

ADS Ptolemy システム・シミュレータはシステム・レベルのシミュレーションを実行可能で、データ・フローとタイム・ベースの同期化技術を組み合わせた、デザイン・ソリューションを提供します。

これにより、無線および有線の送受信機、モデム、携帯電話、レーダーなどのディジタル(DSP)、アナログのミックスト・シグナル・ベースのRF設計およびシミュレーションが可能となります。

製品ハイライト:

  • デジタル、アナログ、RF混在の回路に対応するハイブリッド・データ・フローおよびタイム・ドメインの設計・シミュレーション環境を提供します。
  • DSP,通信、アナログ、RFモデル・ライブラリが組み込まれている為、リファレンス・システムの作成を迅速化します。
  • アナログ(高周波SPICE)およびRF(サーキット・エンベロープ)シミュレータとのコ・シミュレーション機能を提供します。
  • 10種類以上の最適化アルゴリズムが内蔵され、ユーザー仕様の設計目標に対して、システム設計の微調整が可能となっています。
  • キーサイト8900/E4406 A VSAやE4440 PSAなど計測器からのIQ測定データを直接ADSにインポートし、ADS上での詳細解析を行うことができます。これにより、実信号を取り入れた解析が自在に行えます。
  • 新 Automatic Verification Modeling(AVM)により、高速/高精度な自動ビヘイビア・モデルを生成し、これを用いてサーキット・エンベロープ・シミュレータで高速コ・シミュレーションを行うことができます。

製品概要:

ADS Ptolemyは革新的なシミュレーション技術を使って、FIRフィルタやディジタル Coastasループなどの、純粋にDSPベースにした回路の設計とシミュレーションを可能にしています。 同じ環境で、アンプ、ミキサ、フィルタなどのRF回路を解析することもできます。 モジュールのディジタル部分により、高度なアルゴリズムを簡単に構築し、ビット・エラー・レート、EVMなどの評価も行えます。