検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

E4367A Configured E4360A SAS Mainframe with 2 E4361A Modules

  • 5年間の保証(引取)
  • 2 x E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W
  • E4360A-908 Rackmount Kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E4360A-0L1 English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
E4360A-908 Rackmount Kit
E4361A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4361A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W
E4361A-J01
Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W 

Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W

E4361A-J01
Keysight E4361A-J01は、498 W太陽電池シミュレータDC電源モジュールで、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。
E4361A-J02 Solar Array Simulator DC Module 75V, 8A, 553W
E4361A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム 

    Z2094B-xxx キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システム

    キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレーション(SAS)システムは、正確、高速でコストパフォーマンスの高い、マルチセグメント・ソーラー・アレイの出力特性のシミュレーションを可能にします。