何をお探しですか?
U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット
USBモジュラ信号源/測定ユニット
スタート価格:
U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットには3個のチャネルがあり、チャネルごとに±20 V/±120 mAの測定が可能です。チャネルを、直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAを実現できます。U2722Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。
ハイライト
お知らせ:U2722Aは、2024年6月1日をもって販売を終了させていただきます。 本製品の最終発注日は2024年5月31日となります。 キーサイトはこの製品に対し、標準5年間サポートを継続します。 ファンクション・ジェネレータ(EDU33211A)、SMU(N6784A)、デジタルマルチメータ (EDU34450A)、オシロスコープ (EDUX1052G)、DAQ(DAQ970A)などの関連ベンチ/モジュールシステムを代替製品として購入いただけます。
U2722A USBモジュラー電源/測定ユニットは、3チャネルの20 V/120 mAで、4象限動作が可能です。チャネルは直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAまで出力できます。 U2722Aは、高速USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。
U2722Aはスタンドアロンとして使用できます。 また、コンパクトで拡張可能なソリューションとしてUSBモジュラー測定器やDAQファミリの他のモジュールと組み合わせて使うことも可能です。
オプションのKeysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャは、U2722A USBソース/測定ユニットの補助ツールとして、SMTおよびDIP ICなどの半導体コンポーネントのテストに使用できます。
コンポーネントデバイス用の基本的なオールインワンのIVカーブトレーサソリューションをお探しの場合は、Keysight Parametric Measurement Manager Proが最適です。 このソフトウェアは、U2722A USBモジュラーソース/測定ユニットで動作し、ディスクリート半導体を解析することができます。プログラミングコードを記述する必要はありません。 無料でオンラインで提供しております。
Keysight U2700Aシリーズ USBモジュラー測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデンマウストラップ賞を受賞しました。 Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。
- 3チャネル電源/測定ユニット、4象限(±20 V)
- 16ビット分解能による100 pAの高電流感度
- 0.1 %の基本確度
- nAレベルまで対応できる低電流測定機能
- 電圧および電流のプログラミング/リードバック
- 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft Windowsオペレーティングシステムでのみ使用可能)
- 測定器にBenchVueソフトウェアライセンス(BV0023B)が付属しており、接続、制御、テストシーケンスの自動化を簡単に行うことができます。
- さらに、Keysight VEE、NI LabVIEW、Microsoft Visual Studioなどのさまざまなアプリケーション開発環境でも使用できます。
- AMMソフトウェアにはコマンドロガー機能がついており、構成コマンドのキャプチャと確認が可能です。 コードコンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるので、プログラミングが容易になります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。