検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 305,343

構成例  

構成例

U2722A USB modular source measure unit, 3-channels, +/-20V, +/-120mA

  • U2722A-ACF Japan - Japanese quick start guide, printed
  • U2722A-ABJ Japan - Japanese users guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 3チャネルの信号源/測定ユニット
  • 4象限動作(±20 V)
  • 16ビット分解能による100 pAの高電流感度
  • 0.1%の基本確度
  • pAレベルの微小電流測定
  • 電圧および電流のプログラミング/リードバック
  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティング・システムでのみ使用可能)
  • スタンドアロン機能およびモジュラ機能

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

U2722A USBモジュラ電源/測定ユニットは、3チャネルの20 V/120 mAで、4象限動作が可能です。チャネルを直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAまで出力できます。U2722Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。

U2722Aには、Keysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアが付属しているので、迅速に設定できます。

U2722Aはスタンドアロンとして使用できます。また、"モジュール・デバイス"としても使用でき、 他のUSBモジュラ測定器やDAQファミリと組み合わせることにより、コンパクトなソリューションを実現します。

さらに、U2722Aは、Keysight VEE、NI LabView、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまなアプリケーション開発環境でも使用できます。

設定コマンドは、AMMソフトウェアにバンドルされているコマンド・ロガーを使用すれば、容易にキャプチャ/レビューすることができます。またコード・コンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるので、プログラミングが容易になります。

オプションのKeysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャは、U2722A USBソース/測定ユニットの補助ツールとして、SMTおよびDIP ICなどの半導体コンポーネントのテストに使用できます。Keysight U2941Aパラメトリック・テスト・フィクスチャの詳細をご覧になれます。 U2941A パラメトリック・テスト・フィクスチャ

Keysight U2700AシリーズUSBモジュラ測定器は、Design News誌の2009ベスト・プロダクト・カテゴリでゴールデン・マウストラップ賞を受賞しました。Design News誌の賞は、20年以上にわたって製品デザインにおける技術革新と創造性を顕彰し続けています。

Golden Mousetrap Award

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。