検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N7782B PER-Analyzer

  • N7782B-500 PER-Analyzer, 1460nm to 1620nm
  • N7782B-021 Straight Contact Connectors
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N7782B-021 Straight Contact Connectors
N7782B-022 Angled Contact Connectors
N7782B-400 PER-Analyzer, 1270nm to 1375nm and 1460nm to 1620nm
N7782B-401 PER-Analyzer, 1270nm to 1375nm and 1460nm to 1620nm with 1300nm / 1550nm dual VCSEL
N7782B-500 PER-Analyzer, 1460nm to 1620nm
N7782B-501 PER-Analyzer, 1460nm to 1620nm with 1550nm VCSEL
81000FI
コネクター インターフェース FC/PC/SPC 

コネクター インターフェース FC/PC/SPC

81000FI
Connector interface FC/PC/SPC
81000HI
コネクター インターフェース E-2000 (物理接点) 

コネクター インターフェース E-2000 (物理接点)

81000HI
Connector intf. E-2000(physical contact)
81000KI
コネクター インターフェース SC 

コネクター インターフェース SC

81000KI
Connector interface SC
81000LI
ソース モジュール用LCコネクター インターフェース 

ソース モジュール用LCコネクター インターフェース

81000LI
LC Connector interface for source modules
81000NI
コネクター インターフェース FC/APC 

コネクター インターフェース FC/APC

81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way
81000SI
コネクター インターフェース DIN 47256/4108 

コネクター インターフェース DIN 47256/4108

81000SI
Connector interface DIN 47256/4108
81000VI
コネクター インターフェース ST 

コネクター インターフェース ST

81000VI
Connector interface ST

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。