検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

IC-CAP 2008: 革新的なモデリング・テクノロジーを顧客に提供

IC-CAP 2008リリースでは、IC-CAPターゲット・モデリング・パッケージが用意されています。ターゲット・モデリング・パッケージを使用して半導体製造プロセス・ターゲットからMOSモデルを抽出することにより、デザイン・サイクルの早期にデバイス・シミュレーション・モデルを開発できます。このため、IC全体の設計を迅速化できます。

当リリースの新機能

  • ターゲット・モデリング・パッケージ(別途ライセンスが必要となります)
  • ADSによる高周波雑音のシミュレーション
  • ADS/Spectreネットリストとの互換性。Spectreネットリストを保持しながら、ADSへの高速シミュレーション・リンクを活用します。
  • "program2" と呼ばれる新しいパラメータ抽出言語 (PEL) 機能を使用して、引数を渡すことができます。
  • ENA 5071C(2ポート)およびPNA-X(2ポート)用の新しい測定器ドライバ

別のリリース・バージョンの検索