検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34137A 3458A用 デラックス・テスト・リード・セット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 6,542

構成例  

構成例

34137A Deluxe test lead set for 3458A

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

3458A用 34137A デラックス・リード・セットには、以下が含まれています。

  • 収納可能なテスト・リード・プローブ (2個)
  • 精密微小先端プローブ(2個)
  • SMT保持(2個)
  • ミニ保持(1個)

概要

3458A用 34137A デラックス・リード・セットには、収納可能なテスト・リード・プローブ (2個;赤1個、黒1個)、精密微小先端プローブ(2個;赤1個、黒1個)、SMT保持(2個;赤1個、黒1個)、ミニ保持(1個;黒1個)が含まれています。

  • 終端;収納可能なテスト・リード・プローブ (2個)
  • 長さ;1.4m
  • 格付け;1000V CAT III
  • テストリード上に正しく装着した時;300V CAT II
  • 安全性;IEC 61010-031