検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8364C PNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ、10 MHz~50 GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 10 MHz ~ 50 GHz
  • 104 dBのダイナミック・レンジ、0.006 dB未満のトレース・ノイズ
  • 26 μs/ポイント未満の測定速度、32チャネル、20,001ポイント
  • TRM/LRM校正によるきわめて正確なオンウェーハ、インフィクスチャ、導波管、アンテナ測定
  • ミキサ変換損失、リターン・ロス、アイソレーション、絶対群遅延
  • 増幅器利得圧縮、高調波、IMD、パルスドRF

概要

ソフトウェア/ハードウェアのオプションでカスタマイズして、汎用ネットワーク解析、マルチポートやパルスドRFなどのアプリケーションに対応できます。