検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1416L Genesys Nonlinear Pro

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

W1416L top image

Genesys Nonlinear Proは、ノンリニア・ハーモニック・バランスとプレーナ電磁界シミュレータを統合しています。短期間に、より少ない予算で、より少ないプロトタイプを使用して、さまざまな高性能コンポーネント/サブシステムを作成するために必要な精度を、個人のRF/マイクロ波デザイナに提供します。

Genesys Nonlinear Pro導入のメリット

Genesys Nonlinear Proは、ノンリニアRF回路シミュレーションと密接に統合されたプレーナ電磁界シミュレーションの2種類の有効なテクノロジーを、1つのコンパクトでお求めやすいレイアウト・デザイン環境に統合したものです。より高い周波数を処理でき、高周波の増幅器、レシーバ、オシロスコープ、発振器などのコンポーネントの性能仕様が不合格となる原因の、デバイス/レイアウトの特性に対処することができます。

Genesys Nonlinear Pro Star Imagenull

Genesys Nonlinear Proでデザインできるもの

W1410 Genesys Coreのすべてのリニア機能に加えて、以下の機能を提供します。

  • 以下を含む、すべてのクラスの大信号増幅器の設計
  • バイアス依存、アクティブ・バイアス補正方式
    -無制限の数の基本波トーンによる、パワー依存、AM2AM、AM2PMの影響
    -負荷依存
    -温度依存
  • イメージ除去、平衡/不平衡ミキサ、変調器、復調器
  • ベクトル同調、高Q、マイクロ波発振器タイプなどの、発振器
  • 周波数マルチプライヤ
  • アクティブ・スイッチ/アッテネータ
  • フル・トランシーバ
  • バラン、チョーク、トランスなどのレイアウト・モデルとRF回路
  • 製造用デザイン手法、市販のSMTパーツ・ライブラリ、パッド・キャパシタンスおよびトレース・インターコネクトなどのレイアウトの寄生成分を使用した、歩留まりの高い設計
  • 利得、効率、IP3、雑音指数、圧縮、出力パワー、位相シフト、変換利得、感度抑圧係数などの性能指標の最適化
  • W1603Lエンパワー・プレーナ3次元電磁界シミュレーションにより、回路と電磁界とをコ・シミュレートして、レイアウト寄生成分とインターコネクトをフィルタ/整合/ボードの設計に含めることができます(能力の大きなものが必要な場合は、W1610 Momentum GXシミュレータにアップグレードしてください)。

Genesys Nonlinear Proには、次の製品が含まれています。

製品モデル概要
  Genesys CoreW1410Lコア・リニア・デザイン環境
  Harbec (Harmonic Balance)W1602Lハーモニック・バランス・ノンリニア・シミュレータ
  Genesys Empower SimulationW1603Lプレーナ電磁界シミュレータ