検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1606L Genesys Advanced Modeling Kit

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

Genesys Advanced Modeling Kit

Genesys Advanced Modeling Kitにより、業界標準モデリング言語で重要な新しい能動デバイス・モデルを追加できるので、低コストで高性能を実現できます。

低コストと高い競争力の両立

Genesysは、優れた性能と5種類の重要なシミュレーション・ドメインへのアクセスを備えた、多機能の低コスト・デザイン・プラットフォームです。Genesys環境に固有のIPを追加すると、新しいRFデザインに対する秘密兵器となります。Advanced Modeling Kitは、他の研究者、産業パートナーのワールドクラスのトランスポータブルIPと高度なプラットフォームを、妥当なコストで広く配備可能な低コストのプラットフォームに統合することで、ワークグループ全体のシミュレーション・コストとデザイン・リスクを最小限に抑えます。Verilog-Aコンパイラと、DC、ハーモニック・バランス、またはSpiceのランタイム・ユーザ・ライセンスが付属します。Verilog-Aは、より大きなコンパクト・モデリング・コミュニティに接続できる、標準トランスポータブルHDL(ハードウェア記述言語)です。

Advanced Modeling Kitの代表的なアプリケーション

  • 優良ファンドリ・パートナからの特殊なVerilog-Aデバイス・モデル
  • DARPAコンサルタントからの自己発熱型高性能GaNトランジスタ
  • モデリング・サービス・プロバイダからの精密ダイオード・モデル
  • 外部ベンダからの特殊なアナログ、PLL、またはシグナル・インテグリティ機能ブロック(DFEプリエンファシス・ユニットなど)
  • ハーモニック・バランスまたはSpiceで使用するためのユーザ定義モデル

Keysightでは、高性能で、デザイン・フロー集約型の物理デザイン用に、GoldenGate、ADSなどのその他のEDAプラットフォームを提供していますが、Genesysは、無線および航空宇宙/防衛周波数バンド(WiMAX、JTRSなど)でより小規模の能動デザインを行う科学技術者や小規模グループに依然として有効です。

Genesys Advanced Modeling Kit

Genesys Advanced Modeling Kit - View larger image

*Advanced Modeling KitによってカスタムIPをGenesys構成に統合することにより、タイムリーな競争力が得られます。*

Genesys Advanced Modeling Kit

*Genesysは、HarbecおよびCayenneと使用するための16種類のVerilog-Aモデルを提供します。これらのモデルやその他の新しいカスタム・モデルをAdvanced Modeling Kitを使用して変更/再コンパイルすると、カスタム・モデルを他のEDAプラットフォームに配備するコストの何分の1かで済みます。*