検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1511L Genesys Mixer Synthesisモジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

Genesys Mixer Synthesis

Genesys Mixer Synthesisを使用すると、さまざまな実用的な動作するミキサ回路をすばやく調査できるので、すべてのスキル・レベルのRF回路/システム・デザイナが、周波数プランに同調された動作するトポロジーから開始できます。次にその他のGenesys機能を使用することで、ミキサの性能の向上、新しい手法の検討、製造可能なデザインの作成が可能になります。

Genesys Mixer Synthesisは、Harbecシミュレータと組み合わせて使用すると効果的です。アプリケーション・テンプレートで、11種類の異なるミキサ・トポロジーの優れた開始ポイントを提供します。デザイナはシンセシス結果を、市販のデバイス、サブストレート、物理モデル・セットを使用する実際のデザインのベースとして使用できます。Mixer Synthesisは、良好なテクノロジー評価ツールも作成します。変換利得、イメージ除去などの性能パラメータに関する、各種ミキサ・トポロジーの長所と短所を示します。

製品の機能

  • BJT、FET、パッシブ・ダイオードなどの11種類のトポロジー
  • 動作原理、適用可能な周波数レンジ、性能トレードオフの解析

Genesys Mixer Synthesis

Genesys Mixer Synthesis

Genesysデザイン・バンドル