検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1509L Genesys PLL Synthesisモジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

W1509L Image

Genesys PLL Synthesisモジュールにより、RFデザイナはアナログPLLをすばやく解析し、さまざまなRFボード・アプリケーション用にそれらのループ・フィルタをシンセサイズできるため、その作業に適していない多くの汎用シミュレータやライブラリが不要になります。

Genesys PLL Synthesisにより、アナログPLLデザイン用の汎用回路とシステム・デザイン・フローが増加します。ループ性能の解析、およびPLLの実現に必要なループ・フィルタのシンセシスに最適化された、独自のシミュレータとアルゴリズムを備えた自己完結型のアプリケーションです。PLL Synthesisは、Spice、ハーモニック・バランス、リニア・シミュレータ、スプレッドシートなどの汎用ツールとは異なり、高速で、アナログPLLデザインに最適化されています。

W1509L Image

PLL Synthesisは、以下を考慮します。

  • 位相雑音ブレークポイント、負荷Q、インピーダンス、パワー・レベルなどの基準信号源の特性
  • 4つの異なるタイプの位相検波器とそれらの特性(位相/周波数ディテクタ、チャージ・ポンプ、ミキサ、XOR)
  • さまざまなインテグレータおよび追加ループ・フィルタ、それらの特性
  • ユーザ定義同調テーブル、位相雑音などのVCO特性
  • ブロック図で使用できるオペアンプの非理想性と雑音

PLL Synthesisは、以下の解析機能を実行します

  • 周波数応答
  • セトリングと安定度を表示するためのトランジェント応答
  • 位相雑音性能
  • マーカと長いトレース用のスクロール・ウィンドウを備えた、応答プロット
  • PLLブロック図のグラフィカル表示と詳細なテキスト・サマリ

PLL Synthesisは、以下のシンセシス機能を実行します

  • さまざまなトポロジーとループ次数でのループ・フィルタ・シンセシス
  • 以下のデザイン・プロセスの手順を示す、5種類のセットアップ・ウィザード
    - 周波数シンセサイザ
    - 位相変調器
    - 周波数変調器
    - 位相復調器
    - 周波数復調器

Genesysデザイン・バンドル