検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

IC-CAPモデリング・スイートは、デバイスと回路のモデリングを開始するために必要な基本ツールを提供します。以下の必要なツールが得られます。

  • デバイス・モデリングに使用される標準的なDC、AC、LCR測定器の制御
  • カスタム測定手順と抽出ルーチンの作成と自動化
  • 付属のADSおよびSpice3シミュレータ、または一般的に使用されるシミュレーション・ツールへの直接リンクを使ったシミュレーションの実行信頼性の高い最適化の実行

このモデリング・スイートに業界標準モデル用の既製のモデル抽出アプリケーションを追加すると、より完全なソリューションを実現できます。

モデリング・スイートは、以下のコンポーネントから構成されています。

モデリング・スイートは、以下のコンポーネントから構成されています。
コンポーネント製品モデル概要
  IC-CAPソフトウェア環境85199AIC-CAPをベースにして、MultiPlotおよびGUI Studio、PEL、数学変換、マクロなどの、データ管理、ビジュアリゼーション、プログラミング機能が得られます。
  IC-CAP解析モジュール85199B85199Aと一緒に使用すると、ADSシミュレータ、信頼性の高い最適化エンジン、一般的に使用されるシミュレータへのリンクが得られます。
  LCRZ測定ドライバ85199CIC-CAPにより、LCRZ測定器を制御/自動化できます。
  DC測定ドライバ85199DIC-CAPにより、DC測定機器を制御/自動化できます。
  AC測定ドライバ85199EIC-CAPにより、ネットワーク・アナライザを制御/自動化できます。