85194NL BSIMSOI モデル抽出パッケージ
販売/サポート: | 販売・サポート終了製品 |
---|
販売終了
代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。
主な特長と仕様
- MOS/CMOSの高周波の影響をモデリングするための手法を使った、BSIMSOI v4.1のDC、CV、RF抽出
- 過度の最適化/同調ステップをなくすため、オプティマイザ用の最適な初期値を見つけるために使用される、信頼性の高い直接抽出手順
- 柔軟でカスタマイズ可能な抽出フロー
- Windows形式でのデータの表示、最適化、同調
-
BSIM3、BSIM4、PSP、HiSIM2、HiSIM_HVなどの、他の業界標準モデル用に使用可能な、抽出パッケージ製品と共有ユーザ・インタフェース環境。共通の測定モジュールにより、測定値を使用してこれらのモデルを抽出できます。
概要
BSIMSOI4モデル抽出パッケージ(85194NL)は、DC、CV、RFモデル・パラメータの完全な測定/抽出手順を提供します。直感的なWindows形式のユーザ・インタフェースが備わっているため、正確なモデルをすばやく作成できます。パッケージは、IC-CAPソフトウェア環境(85199A)で利用可能な機能を使用して、AdMOS社によって開発されました。AdMOS社の詳細については、 こちらをクリックしてください。