検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

85199C LCRZ測定ドライバを使用すると、IC-CAPで以下の測定器を制御できます。Keysightが販売を終了した測定器用のドライバは機能しますが、Keysightによるサポートはありません。

Keysightから現在入手可能な測定器

測定器ドライバ周波数レンジ
  KeysightプレシジョンLCRメータ20 Hz~2 MHz
  Keysightプレシジョン・インピーダンス・アナライザ40 Hz~110 MHz/1 MHz分解能
  Keysight RFインピーダンス/マテリアル・アナライザ1 MHz~3 GHz
  KeysightプレシジョンLCRメータ75 KHz~30 MHz

Keysightが販売を終了した測定器

  • Keysight 4194インピーダンス・アナライザ
  • Keysight 4271 1 MHzデジタル・キャパシタンス・メータ
  • Keysight 4275マルチ周波数LCRメータ
  • Keysight 4280 2 MHzキャパシタンス・メータ
  • Keysight 4284 LCRメータ