検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7606B-QFP アドバンスドBluetooth® V 1.1(固定、永久ライセンス)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

信号の作成

  • Bluetooth v1.1規格に準拠した信号の作成
  • DH1、DH3、DH5パケット・タイプを使用してレシーバ感度テスト用にダーティ・トランスミッタ・テストをセットアップ可能
  • E4438C ESG信号発生器によるBER対ペイロード・ゲート遅延プロットの結果を使用して、BERテストを簡単に最適化可能
  • データ・ストリームおよびパケット・ペイロード・タイプ:PN9、PN15、8ビット・パターン、カスタム・ユーザ・ファイル

使用例

  • ダーティ・トランスミッタ・テスト信号によるレシーバの感度テスト
  • E4438C ESG信号発生器を使用したビット・エラー・レート・テストの実行

ライセンス形態

  • 固定、永久ライセンス(オプションQFP)
  • トランスポータブル・ライセンス(オプションQTP)またはフローティング・ライセンス(オプションQNP)としても購入可能
  • 5パック/50パックを使用し、Xシリーズ、ESG信号発生器またはEXT無線通信テスト・セット用に個別の波形だけをライセンス可能

概要

N7606B-QFP高度機能オプションを使用すれば、レシーバ・テスト・アプリケーション用のBluetooth v1.1規格に準拠した物理層コード化信号を容易に作成できます。さまざまなパケット・タイプを設定し、周波数ドリフト/オフセットやシンボル・タイミング・エラーなどの信号劣化を設定して、レシーバの応答をさまざまな条件下でテストすることができます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。

* Bluetooth、Bluetoothのロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。