検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 221,804

構成例  

構成例

N5454A Software - Segmented Memory, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 収集メモリの最適化
  • 最大2000個の波形セグメント
  • 高速再アーム時間
  • 最小250 psのタイム・タグ分解能
  • 各セグメントですべてのアナログ・チャネルとデジタル・チャネルを収集できます。
  • 各セグメントでシリアル・バスのデコードも可能。

概要

Keysightのセグメント・メモリ機能(オプション)は、オシロスコープの収集メモリを最適化します。選択した信号だけを捕捉して、すべての波形を表示し、各波形セグメントを簡単に表示できます。KeysightのInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープは、すべてのアナログ・チャネル(最大4チャネル)とロジック・チャネル(最大16デジタル・チャネル)に対してセグメント・メモリ機能を同時に使用できる業界唯一のオシロスコープです。また、捕捉した波形セグメントごとに、パケット化されたシリアル・データをハードウェア・デコードできる唯一のオシロスコープです。このソフトウェア・オプションは、InfiniiVision(5000/ 6000/7000シリーズ)DSO/MSOで使用できます。