検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 79,648

構成例  

構成例

U1880A Deskew fixture for power measurement

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な利点

  • 電圧プローブと電流プローブ間の時間遅延のスキュー補正が可能
  • 電圧/電流プローブに容易に接続して使用可能
  • オシロスコープのフロント・パネルのUSBポートまたは任意のPCのUSBポートに直接接続して、フィクスチャに電源供給可能

必須製品:

  • InfiniiVision 5000、6000、7000またはInfiniium 8000/9000シリーズ オシロスコープ
  • U1881A InfiniiVision 5000、6000、7000シリーズ オシロスコープ用パワー測定アプリケーション、またはU1882A Infiniium 8000/9000シリーズ オシロスコープ用パワー測定アプリケーション
  • 電流プローブ
  • 差動アクティブ・プローブ

概要

正確なパワー測定には、電圧プローブと電流プローブとの時間遅延を同じにすることが非常に重要です。U1880Aデスキュー・フィクスチャを使用すると、電圧と電流プローブを同じパルス信号でドライブできます。プローブ・デスキューはパワー測定アプリケーション・ソフトウェアで実行するか、オシロスコープ上で手動で操作できます。

電源測定ソフトウェアのダウンロード