検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

主な利点

  • InfiniiVision 3000 Xシリーズ、6000/7000シリーズ オシロスコープを使用して、高速スイッチング電源(SMPS)の評価を自動的に実行可能
  • スイッチング電源用の完全なテスト・スイート:パワー・デバイス解析、電源ライン入力解析、突入電流解析、出力解析、ターン・オン/オフ解析、変調解析
  • オフライン・モードでの解析と柔軟性のあるレポート作成機能
  • 自動デスキュー機能によるスイッチング損失測定誤差の低減

必須製品:

概要

U1881A電源測定アプリケーションは、PC上で実行する電源測定スイートで、InfiniiVision 3000 Xシリーズ、6000/7000シリーズ オシロスコープと組み合わせて使用します。電源測定アプリケーションには、デバイス評価に便利な7種類のモジュールがあります。パワー・デバイス解析、リニア・パワー解析、出力解析、ターン・オン/オフ解析、トランジェント解析、変調解析です。各モジュールには、適切な測定/セットアップが付属し、再現性のある測定が可能です。自動レポート作成機能を使えば、各テストの結果をまとめて即座に保存できます。

電源測定ソフトウェアのダウンロード

リリース・ノート