検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 236,929

構成例  

構成例

U2761A Function/arbitrary waveform generator, USB modular-U2761A, 20MHz

  • U2761A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長:

  • 20 MHzの正弦波/方形波
  • ランプ波、三角波、DC波形
  • パルス発生機能
  • 14ビット、50 Mサンプル/s、64 Kポイントの任意波形
  • AM、FM、PM、ASK、FSK、PSKの変調
  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティング・システムで使用可能)
  • スタンドアロン/モジュラ機能
  • 任意波形(14ビット、64 Kポイントの50 Mサンプル/s)

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルス、任意波形の出力機能を備えています。U2761Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。

付属のKeysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアを使用すれば、分かりやすいフロントパネル・インタフェースがPC画面に表示され、U2761Aを容易に設定することができます。AMMに含まれている任意波形エディタを使用すれば、任意波形を容易に作成できます。Keysightメジャメント・マネージャを表示する:ファンクション・ジェネレータのスクリーンショット Keysight Measurement Manager - Function Generator screenshotをご覧ください。

U2761Aは、スタンドアロンでも、U2781A USBモジュラ製品シャーシに搭載してモジュール・デバイスとしても使用できます。USBモジュラ測定器やDAQファミリの他のモジュールと組み合わせれば、さらに機能が拡張され、コンパクトなソリューションとなります。

U2761Aは、Keysight VEE、NI LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまなアプリケーション開発環境でも使用できます。

設定コマンドは、AMMソフトウェアにバンドルされているコマンド・ロガーを使用すれば、容易にキャプチャおよびレビューすることができます。コード・コンバータを使用すれば、コマンド・ロガー・ファイルをVEE、VB、C++、C#コードに変換できるので、プログラミングが容易になります。

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。