検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86108A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 DC結合リミッタ 

    N9355CK01 DC結合リミッタ

    N9355CK01 過負荷/ESD保護用DC結合リミッタ

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール [販売終了製品] 

    11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール [販売終了製品]

    サンプリング・オシロスコープ・モジュールのリモート操作を可能にします。

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品] 

    86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品]

    この業界最高確度のジッタ・アナライザは、サブコンポーネントのジッタ源をワンボタンで簡単に測定できます。

関連製品&ソリューション

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    86100CU-400 PLL(位相ロックループ)/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    86100CU-400 PLL/ジッタ・スペクトラム測定ソフトウェアは、迅速かつ正確で再現性の高いPLL(位相ロック・ループ)測定を実現する、Microsoft Excel®ベースの無償アプリケーション・ソフトウェアです。

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-201アドバンスド波形解析は、86100C DCA-Jのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100C-202 エンハンスド・インピーダンス/Sパラメータ・ソフトウェア [販売終了製品]

    86100C-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品] 

    86100C-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 [販売・サポート終了製品]

    86100C-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 DC結合リミッタ 

    N9355CK01 DC結合リミッタ

    N9355CK01 過負荷/ESD保護用DC結合リミッタ

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール [販売終了製品] 

    11898A プラグイン・モジュール用 エクステンダ・モジュール [販売終了製品]

    サンプリング・オシロスコープ・モジュールのリモート操作を可能にします。

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品] 

    86100C-200 ジッタ解析ソフトウェアの機能拡張 [販売終了製品]

    この業界最高確度のジッタ・アナライザは、サブコンポーネントのジッタ源をワンボタンで簡単に測定できます。