検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6422C WiMAXワイヤレス・テスト・マネージャ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • Agilent E6651A Mobile WiMAX Test Set E6651A モバイル WiMAX テスト・セット [販売・サポート終了製品] 

    E6651A モバイル WiMAX テスト・セット [販売・サポート終了製品]

    このテスト・セットは、柔軟な基地局エミュレーションとRFパラメトリック・テスト機能を1台に統合したもので、IEEE 802.16e 2005プロトコル・コンフォーマンス・テスト(PCT)をサポートしています。

  • 14565B_B0101_sm.gif 14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 

    14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

    14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。

  • 66319D 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • Agilent 66321B Product Photograph 66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能) 

    66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能)

    Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • Agilent 66321D Product Photograph 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 

    66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵)

    Keysight 66321D移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • 66319b 66319B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66319B デュアル出力移動体通信用DCソース

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能内蔵 Keysight 66319Bデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

関連する業種&テクノロジー