検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5970A UMTS対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • 無線プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア 

    E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェア

    Keysight E6584A ワイヤレス・プロトコル・アドバイザ・ソフトウェアは、新しい無線製品やアプリケーションを開発するために威力を発揮します。 送受ワイヤレス・プロトコルを素早く集めて読取り、その機能を検証し、問題があればそれを特定して解決する手助けをします。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703E W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703E W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Eラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Hラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。

  • E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701F GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701F GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • Agilent E6717A Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717C UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717C UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6717Cは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6717Dは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717E UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6717Eは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • E6720A and E6920A annual contract E6720A ラボ・アプリケーション年間契約 

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

    E6720A ラボ・アプリケーション年間契約

  • Agilent E6785E Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785E 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785E 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。

  • No image available 対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア 

    対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェア

    デザイン・ライフサイクルの早い段階で欠陥を検出するためのソリューション:IFTは、デバイスの生産コスト全体を削減するために、移動機の研究開発時にラボ環境で実環境のファンクション・テストが行えます。

関連製品&ソリューション

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • 14565B_B0101_sm.gif 14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 

    14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

    14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。

  • 66319D 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • Agilent 66321D Product Photograph 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 

    66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵)

    Keysight 66321D移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。