検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 186,068

構成例  

構成例

E5384A Probe, 46 channel SE ZIF for x8/x16 DRAM BGA probe, connects to 90-pin LA cable

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 46チャネル:44個のシングルエンド・データ、2個の差動クロック

プローブ性能

  • 1.5 pFの等価負荷キャパシタンス
  • 最高データ・レート:800 Mb/s
  • 250 mVp-pの信号まで測定可能

コネクティビティ

  • W2630シリーズDDR2 DRAM BGAプローブへの接続に使用

使用可能な測定器:

  • 90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ

概要

DDR DRAM BGAプローブに接続してDDR2 DIMMのデータ・トラフィックを、16900シリーズ・ロジック・アナライザで表示できます。