検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア 

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、オシロスコープの波形をPCに転送しなくても、オシロスコープでの信号捕捉と同じくらい容易にUSBシグナル・インテグリティ・テストを実行できます。

  • N5391A Low-Speed N5391A I2C および SPI 用 N5391A 低速シリアル・データ解析ソフトウェア 

    N5391A I2C および SPI 用 N5391A 低速シリアル・データ解析ソフトウェア

    低速シリアル・データ解析(SDA)ソフトウェアを使用すると、I2C(Inter-Integrated circuit )、2線式または3線式SPI(Serial Peripheral Interface )シリアル通信バスを容易にデバッグすることができます。

  • N5392A Board N5392A イーサネット用電気性能検証/コンフォーマンス・ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5392A イーサネット用電気性能検証/コンフォーマンス・ソフトウェア [販売終了製品]

    Infiniiumシリーズ・オシロスコープ用のソフトウェアで、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tイーサネット・デザインの容易な検証/デバッグを実現します

  • Infiniium 8000シリーズ・Windowsベース・オシロスコープ [販売終了製品] 

    Infiniium 8000シリーズ・Windowsベース・オシロスコープ [販売終了製品]

    Keysight 8000シリーズは、優れたミックスド・シグナル/無線波形の表示/デバッグ、高速応答のロングメモリ、高度なアプリケーション解析機能を備えた、Windowsベースの高性能ラボ・オシロです。

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233B DDR1 Compliance Test Application 

    U7233B DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233A Infiniium用DDR1コンプライアンス・テスト・アプリケーション 

    U7233A Infiniium用DDR1コンプライアンス・テスト・アプリケーション

    Infiniiumオシロスコープ用DDR1コンプライアンス・テスト・アプリケーション(LPDDRおよびモバイルDDRをサポート) DDR1アプリケーションを使えば、DDR1デザインを迅速かつ容易にテスト、デバッグ、評価できます。