検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

ラボ・オシロスコープの性能

  • 1 GHzの帯域幅
  • 4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル
  • 4 Gサンプル/sのサンプリング・レート
  • 8 MポイントのMegaZoom IIIロング・メモリを標準装備

優れた信号表示

  • 見つけ難い信号の表示が可能な256階調の大画面12.1インチXGAディスプレイ。
  • 発生頻度の少ないイベントの表示が可能な最大100,000 波形/sの業界最高速の更新レート。

さまざまなアプリケーション

  • シリアル・デコード:I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/UART、FlexRay
  • XilinxおよびAlteraデバイス用のFPGAツール
  • セグメント・メモリ
  • PCベースのオフライン解析とデータ表示

概要

キーサイトのInfiniiVision MSO7104Aは、わずか17 cmの奥行、約6.2 kgのコンパクトな本体に、大画面12.1インチのXGAディスプレイを備えています。1秒間に最大100,000波形の業界最高速の更新レートにより、他のオシロスコープでは逃してしまう見つけ難い信号や発生頻度の少ないイベントも表示できます。また、さまざまなアプリケーションにより、迅速に測定結果を理解することができます。

より小型の測定器が必要な場合には、MSO6104Aをご検討ください。 MSO6104A

さまざまなプローブおよびアクセサリを提供しています。 プローブおよびアクセサリ

さまざまなアプリケーションをご覧ください。 アプリケーション

MATLAB® ソフトウェアをKeysightから直接購入して、独自のカスタム測定/解析ルーチン、ユーザ・ルーチン、ユーザ定義フィルタ、測定器アプリケーションを作成することができます。Keysightオシロスコープ用のMATLABソフトウェア