検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81150A-SCD Standard Calibration Document
  • 81150A-002 Two output channels for 81150A
  • 81150A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
81150A-001 One output channel for 81150A
81150A-002 Two output channels for 81150A
81150A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81150A-DOC Documentation
81150A-PAT Pattern Generator License for 81150A
81150A-SCD Standard Calibration Document
81150A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP ラックマウントおよびハンドル キット
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア 

    33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

    BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

    • 高速デジタル・コンピューティング/バックプレーン・テスト
    • 光トランシーバ・テスト・ソリューション
    • 研究開発/製造用ソリューション
    • コンプライアンス/特性評価用のテスト自動化ソフトウェア
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPIなど

  • InfiniiVision 7000 シリーズの MSO / DSO オシロスコープ [販売終了製品] 

    InfiniiVision 7000 シリーズの MSO / DSO オシロスコープ [販売終了製品]

    null

  • PCI Express ® 3.0 Receiver PCI Express®レシーバーの正確な特性評価 

    PCI Express®レシーバーの正確な特性評価

    PCIe、PCI Express、レシーバーテスト、レシーバー特性評価、リンクイコライゼーション、BERT、J-BERT、16G、Gen3、Gen4

  • No image available ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器

    ファンクションジェネレーター/任意波形発生器、10/15/20/30/80/500 MHz…

  • VPT1000 N5479A ヴィークル・プロトコル・テスタ・シリーズ 1000 (VPT1000) [販売・サポート終了製品] 

    N5479A ヴィークル・プロトコル・テスタ・シリーズ 1000 (VPT1000) [販売・サポート終了製品]

    ヴィークル・プロトコル・テスタ・シリーズ1000は、プロトコルをすばやく調査できるKeysightのFlexRay用ソリューションです。