検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

信号の作成

  • フル・コード化されたプリアンブル/ヘッダにより、802.11a/b/gフレームの設定
  • マルチポイント反射の付加してチャネル劣化をシミュレート可能
  • ベースバンド・フィルタ波形としてFIR係数のユーザ定義ファイルを追加可能
  • インクリメンティング・シーケンス制御フィールドを使用して複数フレームを作成

信号発生器の制御と相加性信号障害

  • 周波数、振幅、ALC、波形スケーリング、トリガ、マーカなどの制御
  • I/Q信号劣化

自動化/通信インタフェース

  • SCPIによる波形再生の自動化
  • 10BaseT LANおよびGPIB
  • グラフ:I(t)、Q(t)、I(t)+Q(t)、CCDF
  • オンライン・ドキュメントと内蔵ヘルプ

概要

802.11a/b/gトランシーバのテスト

802.11無線LAN用Signal Studioは、802.11a/b/gトランシーバをテストするための強力な信号作成ツールを提供します。グラフィカル・ユーザ・インタフェースを使用して無線LAN波形をPCで簡単に作成できます。また、作成した波形はESGのベースバンド・ジェネレータにLAN/GPIB経由で即座にダウンロードできます。

フル・コード化された信号によるFER/PER/BER解析

無線LANトランシーバのRF/ベースバンド・サブセクションを、フル・コード化された無線LANフレームを使用しFER/PER/BER解析を実行して、テストすることができます。このソフトウェアは、インタリーブやフレーム・チェック・シーケンス(FCS)ビットなどの必要なエンコード機能を自動的に付加し、ベースバンド/デコード・アルゴリズムのテストを行います。復調器の仕様テストは、エンコード・レベルのいくつかまたはすべてをオフすることによって分離/実行できます。

ユーザ・インタフェースの評価

Signal StudioをPCにダウンロードし、購入前にユーザ・インタフェースを操作し、無線LANの信号作成機能を評価することができます。このソフトウェアで作成した信号を発生するには、各ベクトル信号発生器に個別にライセンスが必要です。

代表的なアプリケーション

802.11a/b/g用Signal Studioは、無線LANトランシーバや無線アダプタ/アクセス・ポイント/ルータのコンポーネントのテストに最適です。代表的なアプリケーションとして、コンポーネント/増幅器テストや、ASIC/DSPコード化アルゴリズム開発/デバッグ、レシーバのFER/PER/BER解析があります。一般的な測定には、レシーバの最小入力レベル感度、隣接/非隣接チャネル・ノイズ除去、最大入力レベルの測定があります。

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。