検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81571A アングルド・インタフェース付き可変光アッテネータ・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,104,890

構成例  

構成例

81571A 光アッテネータ、ハイパワー、アングルド

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な性能仕様

  • 高入力パワー・レベル: 2 W
  • 波長フラットネス: <0.05 dB
  • 優れた減衰確度<0.1 dB
  • 再現性<10 mdB

概要

Keysight 81571A可変光アッテネータは、60 dBのアッテネータ・レンジで、挿入損失が小さく、波長フラットネスが優れているため、テレコミュニケーションやシステム内のデータ通信用の光ネットワーク・コンポーネントの特性評価に最適です。

特長:

  • 低PDL、PMD、CDによる、低信号歪み
  • 波長フラットネス: <0.05 dB
  • 広い波長範囲: 1200 nm~1700 nm(SM)
  • パワー・メータ・ゼロ調整用の内蔵シャッタ
  • 内蔵校正機能

利点:

  • 優れた光学性能により、入力信号への影響を最小限に抑えた伝送システムやコンポーネント・テストを実現します。
  • 光学パラメータの組み合わせにより、さまざまなセットアップやアプリケーションでモジュラ・アッテネータを柔軟に利用することができます。
  • 内蔵シャッタにより、テスト機器を保護したり、セットアップを変更せずに基準比較やゼロ調整が容易に行えます。
  • 高度な内蔵校正機能により、さまざまな波長アプリケーションで不確かさの低減、校正時間の短縮を実現します。