検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89601A-BHD 89600 VSA LTE FDD変調解析:オプションBHD

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • 89601N12 89601N12 ベクトル信号解析ソフトウェア:12ヶ月のフローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品] 

    89601N12 ベクトル信号解析ソフトウェア:12ヶ月のフローティング・ライセンス [販売・サポート終了製品]

    89600シリーズVSAソフトウェアは、規格に準拠した高性能の汎用信号評価/トラブルシューティング・ツールです。

  • Advanced Design System (ADS) ソフトウェア 

    Advanced Design System (ADS) ソフトウェア

    • 高速かつ正確な使いやすいシステム/回路/電磁界シミュレータを統合したフルセット
    • 既存/最新の無線規格用の無線ライブラリ
    • 最先端業界とファンドリーパートナーにより、サポートされています

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

関連製品&ソリューション

  • No image available 16900 シリーズ・ロジック解析システム [販売終了製品] 

    16900 シリーズ・ロジック解析システム [販売終了製品]

    高性能デジタル・デザインのシステム・レベルでのデバッグ機能を装備...

  • InfiniiVision 7000 シリーズの MSO / DSO オシロスコープ [販売終了製品] 

    InfiniiVision 7000 シリーズの MSO / DSO オシロスコープ [販売終了製品]

    null

  • Infiniium 8000シリーズ・Windowsベース・オシロスコープ [販売終了製品] 

    Infiniium 8000シリーズ・Windowsベース・オシロスコープ [販売終了製品]

    Keysight 8000シリーズは、優れたミックスド・シグナル/無線波形の表示/デバッグ、高速応答のロングメモリ、高度なアプリケーション解析機能を備えた、Windowsベースの高性能ラボ・オシロです。

  • No image available 16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ(パターン・ジェネレータ内蔵モデルあり) [販売終了製品] 

    16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ(パターン・ジェネレータ内蔵モデルあり) [販売終了製品]

    パターン・ジェネレータ内蔵モデルもあるKeysightポータブル・ロジック・アナライザは、優れた性能、アプリケーション、ユーザビリティを提供します。

  • No image available 高速デジタイザとFPGA開発キット 

    高速デジタイザとFPGA開発キット

    • さまざまな形状:PCIe、PXIe、AXIe
    • 豊富なファームウェア/アプリケーションオプション 
    • FPGAを使用したオンボードリアルタイム信号処理 
    • ‎航空宇宙/防衛、物理学、RF通信、OEMにおけるアプリケーション
       

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A 光変調アナライザ 

    N4391A 光変調アナライザ

    40/100 G伝送市場向けの高度な変調方式に対応した、光変調アナライザ

  • Agilent N6820E Product Photo E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品] 

    E3238S/N6820E 信号調査システム [販売・サポート終了製品]

    掃引アナライザと違って、さまざまなスペクトラム・サーチを高速に高分解能で行えます。E3238S/N6820Eには、目的の信号でデータを検出/捕捉するためのコア信号処理ツールすべてが含まれています。

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391B 光変調アナライザ 

    N4391B 光変調アナライザ

    600 Gb/sから1.2 Tb/sまでの伝送市場の高度な変調手法に対応できる光変調アナライザです。