検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89601X Keysight VXAシグナル・アナライザ測定アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連ソフトウェア製品

  • Agilent Option 205 89601X-205 ベーシック・ベクトル信号解析-Lite:オプション205 [販売終了製品] 

    89601X-205 ベーシック・ベクトル信号解析-Lite:オプション205 [販売終了製品]

    ベーシックVSA-Liteオプションのベクトル/スカラ解析ツールを使用すると、信号の動作を周波数、時間、振幅ドメインで解析できます。

  • 89601X VXA Vector Modulation Analysis 89601X-AYA VXAベクトル変調解析:オプションAYA [販売終了製品] 

    89601X-AYA VXAベクトル変調解析:オプションAYA [販売終了製品]

    89601X VXAベクトル変調解析オプションは、単一搬送波、単一変調信号の性能の評価に必要な汎用変調ツールを提供します。

  • 89601X VXA WLAN Modulation Analysis 89601X-B7R VXA無線LAN変調解析:オプションB7R [販売終了製品] 

    89601X-B7R VXA無線LAN変調解析:オプションB7R [販売終了製品]

    無線LAN (802.11a/b/g) 信号のスペクトラム、時間、変調品質を測定できます。

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications