検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81980A コンパクト波長可変レーザ光源(連続掃引モード付き)、1465 nm~1575 nm

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

主な仕様

  • 高光出力パワー: +13 dBm
  • 広い波長可変範囲: 1465 nm~1575 nm
  • 内蔵波長計による優れた確度: ±20 pm
  • 内蔵コヒーレンス制御
  • 誘導ブリルアン散乱(SBS)による光反射の防止

概要

81980Aハイ・パワー・コンパクト波長可変レーザを使用すると、ハイ・パワーで光デバイスの評価、非線形の影響の測定が行えます。8163A/B、8164A/B、8166A/Bメインフレーム用のシングル・スロット・プラグイン・モジュールとして、あらゆる種類の光増幅器、アクティブ・コンポーネント、広帯域パッシブ光コンポーネントのテストに使用できるシングル・チャネルおよびDWDMテスト・アプリケーション用の光源です。このモジュールは、110 nmの全波長レンジをS+Cバンドでカバーします。

特長:

  • 高光出力パワー: +13 dBm
  • 広い波長可変範囲: 1465 nm~1575 nm
  • 内蔵波長計による優れた確度: ±20 pm
  • 内蔵コヒーレンス制御
  • 誘導ブリルアン散乱(SBS)による光反射の防止

利点:

  • 今日の光増幅器のテストに必要な光源を提供します。ブースタ増幅器の追加は必要ありません。
  • 広い110 nmの波長可変範囲で、DUTの評価を1回の掃引で実行できます。
  • 波長計を内蔵しているので、外部波長モニタの必要がなく、測定の不確かさが低減します。
  • 内蔵のコヒーレンス制御により、誘導ブリルアン散乱(SBS)および望ましくないキャビティにより生じた干渉の影響による問題を回避できます。
  • 光ファイバおよび伝送リンク内の非線形の影響をテストできます。