検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,545,514

構成例  

構成例

81634B 光パワーセンサー モジュール

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な性能仕様

  • ±0.005 dB未満の優れた偏波依存性
  • -110 dBmの高い感度

概要

Keysight 81634B光パワー・センサは、光ファイバ・デバイスの正確なパワー測定に最適です。センサ・モジュールはすべてのKeysight 816xライトウェーブ・メインフレームで使用でき、単体で使用することも、マルチチャネル・デバイスのパラレル測定用に複数使用することもできます。出力は、さまざまなコネクタ・アダプタ/裸ファイバ・アダプタを使用して容易に取り付けることができます。

モジュールは一定時間のデータ・ロギング、安定度や最小値/最大値の記録などのさまざまなアプリケーションで使用できます。波長可変レーザ・モジュールと同期させれば、優れたスペクトラム測定ができ、高分解能、より適切な偏波依存性、効率的なマルチチャネルへの拡張が可能です。モジュールは最大20,000サンプルを最小100 μsの時間アベレージングで記録できます。

特長:

  • ±0.005 dB未満の優れた偏波依存性
  • -110 dBmの高い感度
  • NISTおよびPTBにトレーサブル
  • 温度に対して安定で(冷却)、密閉されたシールド検出器
  • 包括的なサンプリングおよびトリガ機能(ハードウェア・トリガ、フィルタリング、イベント・トリガ、ハードウェア・タイマ、アナログ出力)

利点:

  • パワーおよびPDLの不確かさが小さく、コンポーネントのテスト・マージンを正確に評価できます。
  • NNISTおよびPTBにトレーサビブルで、世界的に認められている標準に準拠した測定が可能です。
  • 光検出器は湿度、ほこり、温度などの周囲環境に影響されないデザインのため、一貫性のある測定結果を得ることができます。
  • 包括的なハードウェアおよびトリガ機能により、パワー・メータをニーズの変化にあわせて柔軟に変更できます。