検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81619A デュアル光パワー・ヘッド・インタフェース・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 431,875

構成例  

構成例

81619A インターフェース モジュール (チャネル数:2)

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • すべての8162x光パワー・ヘッドと互換
  • すべての8163/8164/8166シリーズで使用可能
  • 2チャネル・オプション

概要

このデュアル・インタフェース・モジュールは、光パワー・ヘッド(8162xA)を8163A/B、8164A/B、8166A/Bメインフレームに接続するために使用します。

これらのインタフェースを使用して、以下の光パワー・ヘッドを接続できます:
81623B Ge、+10 dBm~ -80 dBm
81624B 5 mm InGaAs、+10 dBm~ -90 dBm
81626B InGaAs、+27 dBm~ -70 dBm
81628B InGaAs、+40 dBm~ -60 dBm