検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

測定の柔軟性(構成)

ユーザ・インタフェース

  • 15インチ(38.1 cm)カラー・タッチ・スクリーン・ディスプレイ、解像度:1024×768
  • わかりやすいユーザ・インタフェースとWindowsの操作性
  • データ表示:波形/チャート、リスト、パケット・ビュワー、ソース・コード、比較
  • 専用ホットキー、ノブ、キーボード、マウス

インタフェース

  • ギガビットLAN:10/100/1000 BaseT
  • I/Oポート:USB 2.0×6、パラレル、シリアル、外部ビデオ、校正BNC、クロック入力BNC
  • 他の測定器とのインタフェース:トリガ入力/出力
  • View Scopeによりロジック・アナライザ波形とオシロスコープ波形を1つのディスプレイに統合  View Scope

概要

Keysight 16902Bロジック解析システムは、デジタル・デザインの高性能システム・デバッグを実現します。拡張性はシステムの長期的な価値の重要な要素です。このシステムは、革新的なプロービング、高性能の測定モジュール、ポストプロセッシング解析ツールなどにより、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

関連する業種&テクノロジー