検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 56,443

構成例  

構成例

N5451A 4GHz InfiniiMax Long Wired Differential ZIF Tip

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

帯域幅(7 mmワイヤ使用時)

  • > 10 GHz(代表値)、0°スパンで
  • > 4.4 GHz(代表値)、60°スパンで

帯域幅(11 mmワイヤ使用時)

  • > 5 GHz(代表値)、0°スパンで
  • > 3.3 GHz(代表値)、60°スパンで

概要

InfiniiMaxプローブ交換用パーツ/アクセサリ

特長

  • ZIFチップ接続を最大11 mm延長
  • 現在最も低価格のはんだ付けプローブ・ソリューション
  • N5451A ZIFチップは、10本のロング・ワイヤZIFチップのセットです(ワイヤは好みの長さではんだ付けできます)。
  • N5451A ZIFチップには、少なくとも1個のN5425A Infiniium ZIFプローブ・ヘッドが必要です。