検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5450A InfiniiMax温度負荷試験用延長ケーブル

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

帯域幅:

  • N5381Aと組み合わせた場合、> 12 GHz(代表値)
  • E2677Aと組み合わせた場合、> 7.5 GHz(代表値)

動作温度範囲:

  • N5381Aと組み合わせた場合、-55~+150 ℃
  • E2677Aおよびその他のプローブ・ヘッドと組み合わせた場合、-25~+80 ℃

ケーブル長:

  • 92 cm

概要

InfiniiMaxプローブ交換用パーツ/アクセサリ

特長

 

  • 業界初の環境室テスト用プロービング・ソリューションで、-55~+150 ℃の温度をサポートします。
  • 温度負荷試験用の両端でフラットな周波数応答を示します。
  • 92 cmの柔軟なケーブルを備えています。
  • 最大温度範囲での最小テスト・サイクル数。範囲が小さくなると値は増加します。
    > 250サイクル(N5381Aの場合)
    > 1000サイクル(E2677Aの場合)
  • 実際の使用モード:

N5450A actual use mode