検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34194A デュアル・ロック・リンク・キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 13,670

構成例  

構成例

34194A Dual Lock Link Kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、隣に置いた機器をつなぎとめるため、長さの異なる様々な部品が入った推奨キットです。

34194Aデュアル・ロック・リンク・キットは、デジタル・マルチメータ(34410A, 34411A, 34401A, 34420A)や、データ収集スイッチ・ユニット(34970A)、ファンクション/任意信号発生器(33220A, 33250A)をつなぎ合わせることができます。